Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269495
DX-LN1-009

Eaton DX, dławik sieciowy, Jednofazowe, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 8,6 A, 3,41 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik sieciowy
Numer katalogowy
269495
EAN
4015082694951
Długość/głębokość produktu
71 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
66 mm
Masa produktu
0.7 kg
Certyfikat(y)
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL
CSA
Kod modelu
DX-LN1-009

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowo stojąco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Poziomo wisząco
Odporność na wstrząsy
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
11 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
8.6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 260 V AC (50/60 Hz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
8.6 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Indukcyjność znamionowa
3.41 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
8.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
8.6 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
260 V
Względne napięcie zwarcia
4 %
Spadek napięcia Uk
4 %

Features & functions

Wyposażone w:
Kołek PE
Końcówki
Liczba faz
1
Liczba biegunów
1-biegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik sieciowy
Używane z
DA1
DC1
DE1
DM1

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
4 mm²
20 - 10 AWG
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.