Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269504
DX-LN3-025

Eaton DX, dławik sieciowy, trójfazowe, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 25 A, 1,18 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik sieciowy
Numer katalogowy
269504
EAN
4015082695040
Długość/głębokość produktu
104 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
195 mm
Masa produktu
4.8 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 61800-5
UL 508C
CSA Std. C22.2 nr 14
EN 61800-3
VDE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
IEC/EN61800-3
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA
Kod modelu
DX-LN3-025

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Odporność na wstrząsy
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
57 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (50/60 Hz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
25 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Indukcyjność znamionowa
1.18 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
25 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
550 V
Względne napięcie zwarcia
4 %
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V
Spadek napięcia Uk
4 %

Features & functions

Wyposażone w:
Końcówki
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik sieciowy
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DC1
DA1
DM1

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
4 mm²
20 - 10 AWG
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu