Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269508
DX-LN3-080

Eaton DX, dławik sieciowy, trójfazowe, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 80 A, 0,23 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik sieciowy
Numer katalogowy
269508
EAN
4015082695088
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
7.3 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 61800-5
UL 508C
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 nr 14
VDE
IEC/EN61800-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61558-2-20-2000
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
DX-LN3-080

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Odporność na wstrząsy
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 20 x 3 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
86 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (50/60 Hz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
80 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.23 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
80 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
550 V
Względne napięcie zwarcia
2,5 %
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V
Spadek napięcia Uk
2.5 %

Features & functions

Wyposażone w:
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
9 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik sieciowy
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1
DM1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu