Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269511
Kod modelu: DX-LN3-160

Eaton DX, dławik sieciowy, trójfazowe, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 160 A, 0,11 mH

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik sieciowy
Numer katalogowy
269511
EAN
4015082695118
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
12.3 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 nr 14
UL 508C
IEC 61800-5
VDE
UL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61558-2-20-2000
IEC/EN61800-3
CE
CSA
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Kod modelu
DX-LN3-160

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Poziomo wisząco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Pionowo stojąco
Odporność na wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 25 x 5 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
140 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (50/60 Hz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
160 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.11 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
160 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
550 V
Względne napięcie zwarcia
2,5 %
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V
Spadek napięcia Uk
2.5 %

Features & functions

Wyposażone w:
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
11 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik sieciowy
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
10 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.