Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269514
DX-LN3-300

Eaton DX, dławik sieciowy, trójfazowe, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 300 A, 0,06 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik sieciowy
Numer katalogowy
269514
EAN
4015082695149
Długość/głębokość produktu
155 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
20.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 nr 14
UL 508C
IEC 61800-5
EN 61800-3
VDE
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN61800-3
CE
CSA
Kod modelu
DX-LN3-300

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco
Odporność na wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 40 x 5 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
196 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
300 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (50/60 Hz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
300 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.06 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
300 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
300 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
550 V
Względne napięcie zwarcia
2,5 %
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V
Spadek napięcia Uk
2.5 %

Features & functions

Wyposażone w:
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
14 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100 %
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik sieciowy
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
15.5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.