Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269517
AING8

Eaton Moeller® series AING zasilacz, 1-biegunowy, 192VA, gł. 230 V AC, s 24 V AC, 24 V DC, 10 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® AING, zasilacz
Numer katalogowy
269517
EAN
4015082695170
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
155 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
3.9 kg
Certyfikat(y)
Safety transformer to IEC/EN 61558-2-2/2-6
VDE 0113
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
IEC/EN 60204-1
Notatki dotyczące katalogu
Napięcia specjalne na zamówienie
Kod modelu
AING8

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
50 W

Dane elektryczne

Prąd wejściowy przy AC — maks.
0.83 A
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min.
230 V
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
8 A
Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks.
24 V
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
24 V
Napięcie wyjściowe przy DC — min.
24 V
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.192 VA

Features & functions

Cechy
Pełna impregnacja próżniowa
Osobne uzwojenia
Wzmocniona izolacja

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Typ połączenia
Końcówki
Stopień ochrony
IP20
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Uniwersalny zasilacz AING
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.