Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 50 A, 0,6 mH
| Nazwa produktu |
Eaton DX, dławik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
269544
|
| EAN |
4015082695446
|
| Długość/głębokość produktu |
265 mm
|
| Wysokość produktu |
265 mm
|
| Szerokość produktu |
270 mm
|
| Masa produktu |
12.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE UL File No.: E167225 UL UL 508C CSA UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61558-2-20-2000 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 |
| Kod modelu |
DX-LM3-050
|
| Pozycja montażu |
Poziomo wisząco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm Pionowo stojąco |
| Odporność na wstrząsy |
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms |
| Odporność na drgania |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura pracy — szczegóły |
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
110 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
50 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Dopuszcz. napięcie połączenia |
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Straty mocy |
110 W (3 kHz)
157 W (5 kHz) 168 W (12 kHz) |
| Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks. |
50 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
400 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
0 Hz
|
| Indukcyjność znamionowa |
0.6 mH
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
50 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
50 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
750 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Wyposażone w: |
Kołek PE
Końcówki |
| Liczba faz |
3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Dławik wygładzający
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DA1
DM1 DG1 |
| Pojemność złącza |
20 - 6 AWG
10 mm² |
| Moment dokręcania |
1.5 Nm, Zaciski śrubowe
|