Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 63 A, 0,5 mH
| Nazwa produktu |
Eaton DX, dławik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
269545
|
| EAN |
4015082695453
|
| Długość/głębokość produktu |
265 mm
|
| Wysokość produktu |
265 mm
|
| Szerokość produktu |
270 mm
|
| Masa produktu |
14.9 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CSA-C22.2 No. 14 UL UL 508C UL report applies to both US and Canada CE UL File No.: E167225 CSA IEC/EN61800-5 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN61800-3 |
| Kod modelu |
DX-LM3-063
|
| Pozycja montażu |
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm |
| Odporność na wstrząsy |
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy |
| Odporność na drgania |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura pracy — szczegóły |
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Cu 15 x 2 mm²
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
130 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Dopuszcz. napięcie połączenia |
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Straty mocy |
130 W (3 kHz)
190 W (5 kHz) 193 W (12 kHz) |
| Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks. |
63 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
400 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
0 Hz
|
| Indukcyjność znamionowa |
0.5 mH
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
63 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
63 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
750 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Wyposażone w: |
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE |
| Liczba faz |
3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Średnica otworu |
7 mm
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 - 60 Hz
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Dławik wygładzający
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DA1
DM1 DG1 |
| Moment dokręcania |
3 Nm, Zaciski śrubowe
|