Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 80 A, 0,5 mH
| Nazwa produktu |
Eaton DX, dławik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
269546
|
| EAN |
4015082695460
|
| Długość/głębokość produktu |
270 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
155 mm
|
| Masa produktu |
20.6 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 CSA CSA-C22.2 No. 14 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 IEC/EN61800-5 UL UL 508C CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61558-2-20-2000 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Kod modelu |
DX-LM3-080
|
| Pozycja montażu |
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Poziomo wisząco Pionowo stojąco |
| Odporność na wstrząsy |
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy |
| Odporność na drgania |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura pracy — szczegóły |
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Cu 20 x 2 mm²
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
132 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
80 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Dopuszcz. napięcie połączenia |
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Straty mocy |
206 W (12 kHz)
132 W (3 kHz) 206 W (5 kHz) |
| Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks. |
80 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
400 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
0 Hz
|
| Indukcyjność znamionowa |
0.5 mH
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
80 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
80 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
750 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Wyposażone w: |
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE |
| Liczba faz |
3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Średnica otworu |
9 mm
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 - 60 Hz
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Dławik wygładzający
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DA1
DG1 |
| Moment dokręcania |
6 Nm, Zaciski śrubowe
|