Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269549
DX-LM3-180

Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 180 A, 0,3 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik silnikowy
Numer katalogowy
269549
EAN
4015082695491
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
258 mm
Szerokość produktu
384 mm
Masa produktu
45 kg
Certyfikat(y)
UL 508C
UL File No.: E167225
CSA
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
CE
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Certified by UL for use in Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
Kod modelu
DX-LM3-180

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Pionowo stojąco
Poziomo wisząco
Odporność na wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
3 wstrząsy
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 25 x 5 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
418 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
180 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Straty mocy
298 W (5 kHz)
418 W (3 kHz)
439 W (12 kHz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
180 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
400 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.3 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
180 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
180 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
750 V
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Features & functions

Wyposażone w:
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
11 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
F
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik wygładzający
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1
DG1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
10 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.