Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269561
DX-LM3-260

Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 260 A, 0,15 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik silnikowy
Numer katalogowy
269561
EAN
4015082695613
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
258 mm
Szerokość produktu
384 mm
Masa produktu
45 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CE
IEC/EN61800-3
UL
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kod modelu
DX-LM3-260

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Pionowo stojąco
Poziomo wisząco
Odporność na wstrząsy
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Połączenie

Uchwyt przyłączeniowy
Cu 40 x 5 mm²

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
358 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
260 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Straty mocy
526 W (5 kHz)
358 W (3 kHz)
520 W (12 kHz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
260 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
400 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
0.15 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
260 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
260 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
750 V
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Features & functions

Wyposażone w:
Uchwyty przyłączeniowe
Kołek PE
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Średnica otworu
14 mm
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
F
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik wygładzający
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1
DG1

Przekroje poprzeczne

Moment dokręcania
15.5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu