Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, trzpień maks. 60 mm, rozmiar 4
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
|
| Numer katalogowy |
271507
|
| EAN |
4015082715076
|
| Długość/głębokość produktu |
230 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
1.65 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305) UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM4-XTVD-60
|
| Cechy |
Model blokowalny
Standard: czarny / szary |
| Wyposażone w: |
Kłódka
Trzpień przedłużający |
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Wyłącznik |
| Typ |
Door coupling rotary handle
|
| Używane z |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nie można ominąć blokady drzwi w położeniach WYŁ. i WŁ.
Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta drzwi otwierane w WYŁ. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Numer blokady |
Pojedynczy zamykany
|
| Element blokujący |
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Z blokadą drzwi |
| Cechy specjalne |
|