Eaton DX filtr sinusoidalny, trójfazowe, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 115 A, Do zastosowania z: DA1, DG1, SVX, SPX
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr sinusoidalny
|
| Numer katalogowy |
271602
|
| EAN |
4015082716028
|
| Długość/głębokość produktu |
360 mm
|
| Wysokość produktu |
415 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
66 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL File No.: E300273 IEC/EN61800-3 UL 508C CE UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL |
| Kod modelu |
DX-SIN3-115
|
| Pozycja montażu |
Wolna przestrzeń montażowa < 100 mm
Pionowo stojąco Poziomo wisząco |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m z redukcją prądu |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura pracy — szczegóły |
od -10 do 45°C (do 70°C z obniżaniem prądu)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
460 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
115 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Dopuszcz. napięcie połączenia |
Maks. 500 V AC (5–150 Hz)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
120 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
0 Hz
|
| Indukcyjność znamionowa |
0.7 mH
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
115 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Spadek napięcia Uk |
11 %
|
| Wyposażone w: |
Kołek PE
Końcówki |
| Liczba faz |
3
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
F
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Używane z |
DA1
DG1 |
| Moment dokręcania |
6 Nm, Zaciski śrubowe
|