Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

271609
NZM1-XUVHIV20L

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 2 normalnie otwarte przyspieszone, do modułu zwłocznego, +cable

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
271609
EAN
4015082716097
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.17 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
Kod modelu
NZM1-XUVHIV20L

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zwłoczny

Dostawy

Wyposażone w:
Dwa osobne przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Combination of separate delay unit and special releases.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • not UL/CSA approved
  • Special releases for combining with separate delay time.
  • UVU-NZM delay unit is additionally required.
  • Cannot be installed simultaneously with separate NZM...-XHIV early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Cannot be used in conjunction with NZM...-XR... remote operator.
  • Early make of auxiliary contact on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms.
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
Undervoltage release for use with delay unit UVU
Używane z
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Napięcie znamionowe przy DC
18 V DC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
With 3 m loose connection cable instead of screw termination
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Cechy specjalne
  • Combination of separate delay unit and special releases.
  • For use with emergency-stop devices in connection with an emergency-stop button.
  • not UL/CSA approved
  • Special releases for combining with separate delay time.
  • UVU-NZM delay unit is additionally required.
  • Cannot be installed simultaneously with separate NZM...-XHIV early-make auxiliary contact or NZM...-XA... shunt release.
  • Cannot be used in conjunction with NZM...-XR... remote operator.
  • Early make of auxiliary contact on switching on and off (manual operation): approx. 20 ms.

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.