Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza, niemiecki/angielski
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
272525
|
| EAN |
4015082725259
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.005 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
Na liście EN
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
ZFS61/62-NZM7
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Cechy |
Wodoodporny
|
| Wyposażone w: |
Tekst ostrzegawczy/informacyjny
Materiał montażowy |
| Rama |
NZM1/2/3/4
|
| Typ |
Akcesorium. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza
|
| Używane z |
N3-4
NS2 NZM1-NA NZM2-4 PN2 PN3-4 N1 N1-4 N2-4 NS1 NS3 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM4-4 NZM4(-4), N(S)4(-4) N2 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3 N4-4 NS4 NZM1 PN2-4 N3 NZM3-NA PN3 N4 NZM1-4 NZM2 NZM2-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 PN1 NZM3-4 NZM4-NA PN1-4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Kolor |
Srebrny
|
| Napis |
„Wyłącznik główny – otwarty w położeniu 0” – niemiecki/angielski
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Jakość materiału |
Inny
|
| Sposób montażu |
Inny
|
| Thickness of warning label |
5 mm
|