Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy, 230 V AC, +1 normalnie otwarty przyspieszony, do mesh network, rozmiar 3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz wzrostowy
|
| Numer katalogowy |
274141
|
| EAN |
4015082741419
|
| Długość/głębokość produktu |
42 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.064 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM3-XAHIV-230AC-MNS
|
| Wyposażone w: |
Pomocniczy styk zwierny przyśpieszony
|
| Rama |
NZM3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Zużycie prądu — maks. |
0.5 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz (wyzwalacz napięciowy)
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
230 V AC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
230 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
230 V AC
|
| Reaction time |
20 ms
|
| Time on duty - max |
1000 ms
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks. |
1.1
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min. |
0.1
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką |