Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

275201
BEL12A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element mocujący izolowany, wstępnie zamontowany, biały, dostarczany w pojedynczych częściach, pary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
275201
EAN
4015082752019
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BEL12A

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.