Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

275446
Kod modelu: KT-4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wspornik zaciskowy, 4

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
275446
EAN
4015082754464
Długość/głębokość produktu
13 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
115 mm
Masa produktu
0.033 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KT-4

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Inne
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
montaż natynkowy
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Materiał
z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.