Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

275451
KL-60

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa KL-60; 2 x 25 mm2 + 58 x 16 mm2, maks. 63 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
275451
EAN
4015082754518
Długość/głębokość produktu
18 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
443 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KL-60

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Przewody linkowe
Przewodniki stałe
Przewody wielożyłowe
Używane z
Pojedynczy zacisk śrubowy KL
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Parametry ogólne
Kolor
Inne maszyny
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Materiał obudowy
Mosiądz
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Śruby
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
58
Pojemność złącza
25 mm² (2x) + 16 mm² (58x)
Typ połączenia
Mocowanie
Śrubowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.