Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276258
Kod modelu: IS-20/1

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie , posiada dopuszczenie kolejowe, 240 V, 20 A, 1P

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IS - Rozłącznik
Numer katalogowy
276258
EAN
4015082762582
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
17.7 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
IS-20/1

Specyfikacje produktu

Stopień ochrony
IP40
IP10
Zaciski
Zacisk windowy
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
0,4 W
Nadruk/symbol
Symbol „strzałka”
Gniazdo lampki
Inne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0.6 W
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Wartość znamionowa prądu
20 A
Kolor klosza
Inne
Typ przełącznika
Inne
Rozłącznik Off
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1 kA
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Źródło światła
Inne
Typ
IS. Rozłącznik izolacyjny
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
12.5 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie znamionowe — min.
240 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.