Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276276
IS-63/3

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie , posiada dopuszczenie kolejowe, 240/415 V, 63 A, 3P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IS - Rozłącznik
Numer katalogowy
276276
EAN
4015082762766
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
53.1 mm
Masa produktu
0.305 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
IS-63/3

Dostawy

Typ
IS. Rozłącznik izolacyjny
Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Elektryczne dane techniczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
12.5 kA
Napięcie znamionowe — min.
240 V

Mechaniczne dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony
IP40
IP10
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Zaciski
Zacisk windowy
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Kolor klosza
Inne maszyny
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Źródło światła
Inne maszyny
Typ przełącznika
Inne maszyny

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
4.8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A

Dodatkowe informacje

Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.