Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 11 kW, 1 Z, 24 V 50 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
277119
|
| EAN |
4015082771195
|
| Długość/głębokość produktu |
97 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.428 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 VDE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 UL IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki według normy EN 50012
|
| Kod modelu |
DILM25-10(24V50HZ)
|
| Odporność na wstrząsy |
6,9 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,3 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
90 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
36 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
42 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
40 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
100 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.2 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
150 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
13 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
13 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
13 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
40 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
15.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
17.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja na biegun |
2.7 mΩ
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
52 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
67 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
7,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
2,1 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
8,7 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
22 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
16 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
14 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
20 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 125 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
125/100 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
100 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
50 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
35 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
35 A gG/gL
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
5 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 10 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 15 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
40 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
40 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
40 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
40 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M5, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych |
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 10) mm², Przewody główne |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x 16 mm², Przewody główne
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
3,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 10) mm², Przewody główne |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
Pojedynczy 18 - 6, podwójny 18 - 8, Przewody główne |