Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 30 kW, 230 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
277902
|
| EAN |
4015082779023
|
| Długość/głębokość produktu |
132.1 mm
|
| Wysokość produktu |
115 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.872 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096 CSA CE VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NLDX |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki według normy EN 50012
|
| Kod modelu |
DILM65(230V50/60HZ)
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
180 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
72 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
83 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
80 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
200 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
17.1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
5.7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
65 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
4.1 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
650 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
650 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
650 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
370 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
910 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
98 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
65 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
65 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
37 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
25 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
72 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
65 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
72 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z EN 60947-1
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Trwałość mechaniczna |
7000000 operacji (cewka 50/60 Hz)
10 000 000 operacji (sterowanie AC) |
| Częstotliwość pracy |
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja na biegun |
1.9 mΩ
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln. |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS3
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
22 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
14 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz 4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
230 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
18 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
12 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
13 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
20 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
15 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
25 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
50 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
60 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 10 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 A, 250 A, SCCR (UL/CSA) 65 kA, maks. CB 100 A, SCCR (UL/CSA) 30 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 A, 250 A, SCCR (UL/CSA) 30 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
250 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
100 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
125 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
80 A gG/gL
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
30 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 10 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
88 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
88 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
88 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M6, Zacisk śrubowy, główne kable |
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 16) mm², główne kable
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (0,75 - 16) mm², główne kable 2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (16 - 50) mm², główne kable
2 x (16 - 35) mm², główne kable |
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 35) mm², główne kable
2 x (0,75 - 25) mm², główne kable 1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
Pojedynczy 14 – 1, podwójny 14 – 2, główne kable
18-14, kable obwodów sterowniczych |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015