Zestaw styczników w układzie nawrotnym z serii DIUL Eaton Moeller®, 380 V 400 V: 11 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Praca AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DIUL, kombinacja styczników
|
| Numer katalogowy |
278158
|
| EAN |
4015082781583
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
1.082 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096 UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CE |
| Notatki dotyczące katalogu |
Urządzenia spełniające normy IE3 są oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu.
|
| Kod modelu |
DIULM25/21(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
6
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
5.3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.8 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Cechy |
Blokada mechaniczna
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie nawrotne
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Zestawy styczników do silników rozruchowych z dwoma kierunkami obrotów
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Zestawy styczników
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
120 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
120 V
|