Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

279396
NZM1-XTVDV-0

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, czarny, uchwyt+przełącznik, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
279396
EAN
4015082793968
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.55 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
CE marking
Kod modelu
NZM1-XTVDV-0

Dostawy

Cechy
Model blokowalny
Standard: czarny / szary
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Komplet, w tym napęd obrotowy i części sprzęgające
  • Do bardzo wąskich mocowań
  • Ze specjalnym, krótkim trzpieniem przedłużającym
  • Nie można łączyć z dodatkowym uchwytem NZM...-XDZ
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Używane z
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Kolor
W kolorze czarnym
Typ pokrywy/drzwi
Nie można ominąć blokady drzwi w położeniach WYŁ. i WŁ.
Blokadę drzwiową można zmodyfikować tak, aby można ją było odrywać od zewnątrz za pomocą śrubokręta
Blokadę drzwi można modyfikować w pozycji odblokowanej ON
drzwi otwierane w WYŁ.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Numer blokady
Podwójne zamykane
Element blokujący
Możliwość modyfikacji uchwytu również w pozycji I
Z blokadą drzwi
Możliwość zablokowania na uchwycie przełącznika przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Komplet, w tym napęd obrotowy i części sprzęgające
  • Do bardzo wąskich mocowań
  • Ze specjalnym, krótkim trzpieniem przedłużającym
  • Nie można łączyć z dodatkowym uchwytem NZM...-XDZ
  • Możliwość przymocowania zewnętrznej tabliczki ostrzegawczej/etykiety identyfikacyjnej.
  • Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania

Eksport specyfikacji produktu