Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280418
NZM2-XCI45-TVD

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, Rozmiar pudełka Wys.xSzer.xGłeb.=500 x 375 x 225 mm, do wyłącznika NZM rozmiar 2, TVD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników kompaktowych MCCB
Numer katalogowy
280418
EAN
4015082804183
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
5.844 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XCI45-TVD

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Przezroczysta pokrywa
Standard, czarny / szary
Cechy specjalne
Z uchwytem obrotowym sprzęgającym drzwi W komplecie ze wszystkimi wymaganymi częściami funkcjonalnymi
Używane z
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pozostałe
Model
montaż natynkowy
Liczba biegunów
3-biegunowy/4-biegunowy
Typ
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy maks. przekroju
250 A

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
Inne maszyny
IP65
Obudowa
CI45-200
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rama
NZM2
Element blokujący
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek. Dodatkowo z blokadą pokrywy.
Zacisk do modernizacji 5. przewodu (przewód neutralny)
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

Eksport specyfikacji produktu