Eaton Moeller® series P5 Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P5, 315 A, montaż podtynkowy, 3-biegunowe, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P5, rozłącznik ZAŁ-WYŁ
|
| Numer katalogowy |
280949
|
| EAN |
4015082809492
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
150 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
1.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-3
UL 508 IEC 60947 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL File No.: E36332 CE CSA File No.: 223805 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-3 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
P5-315/E
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Typ siłownika |
Krótkie pokrętło
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
12.7 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
12.7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
315 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1800 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1650 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1550 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
400 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
315 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
182 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
184 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
135 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
315 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
100 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
315 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
315 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
315 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
315 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Wyposażone w: |
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
|
| Liczba biegunów |
3
|
| Akcesoria |
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
80000 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
50 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przełącznik wł.-wył.
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Montaż przedni w 4 otworach
Obwody odgałęzione, odpowiedni jako odłącznik silnikowy, (UL/CSA) |
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
20 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe |
40 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
35 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
75 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza |
35 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
100 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
15 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
5,8 kA, styki, 1 sekunda
5.8 kA |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Klasa RK1, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
315 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%) 2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
3
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
3
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600 (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
300 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
42 V
|
| Rozmiar śruby |
6 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
350 MCM (AWG), przewód jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
300 MCM (AWG), elastyczny 1 x 120 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 2 x 70 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x 20 x 3 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana 1 x 185 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 1 x 20 x 5 mm Liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana 2 x 50 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 |
| Moment dokręcania |
140 lb-in, Zaciski śrubowe
16 Nm, Zaciski śrubowe |