Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280951
Kod modelu: P5-315/EA/SVB/HI10

Eaton Moeller® series P5 Wyłącznik główny, P5, 315 A, montaż natablicowy, 3-biegunowy, 1 Z, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P5, wyłącznik główny
Numer katalogowy
280951
EAN
4015082809515
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
1.983 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
UL 508
VDE
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
UL
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
P5-315/EA/SVB/HI10

Actuator

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
12.7 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
12.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
315 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1800 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1650 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1550 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
182 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
184 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
50 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
135 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
315 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
315 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Jako wyłącznik awaryjny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
3

General information

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
80000 operacji
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Częstotliwość pracy
50 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż przedni w 4 otworach
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
20 HP
Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe
40 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
35 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
75 HP
Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza
35 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
100 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
100 HP

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
15 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
5.8 kA
5,8 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Klasa RK1, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
400 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
315 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
2050 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
300 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
42 V

Terminal capacities

Rozmiar śruby
6 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x 50 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x 120 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x 185 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x 20 x 3 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana
2 x 70 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
350 MCM (AWG), przewód jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
300 MCM (AWG), elastyczny
1 x 20 x 5 mm Liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana
Moment dokręcania
140 lb-in, Zaciski śrubowe
16 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015