Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280960
P5-315/V/SVB-SW/HI10

Eaton Moeller® series P5 Wyłącznik główny, P5, 315 A, montaż pośredni, 3-biegunowe, 1 Z, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P5, wyłącznik główny
Numer katalogowy
280960
EAN
4015082809607
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
2.216 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 223805
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CE
IEC/EN 60947-3
UL
UL File No.: E36332
CSA
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
P5-315/V/SVB-SW/HI10

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
12.7 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
12.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
315 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1800 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1650 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1550 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
182 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
184 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
50 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
135 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
315 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
315 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
3

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
80000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
50 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż rozłączny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
20 HP
Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe
40 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
35 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
75 HP
Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza
35 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
100 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
100 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
15 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
5,8 kA, styki, 1 sekunda
5.8 kA
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Klasa RK1, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
315 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)Q
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
2050 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
300 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
42 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
6 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x 20 x 3 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana
350 MCM (AWG), przewód jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
2 x 70 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
300 MCM (AWG), elastyczny
1 x 120 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x 50 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x 185 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x 20 x 5 mm Liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana
Moment dokręcania
16 Nm, Zaciski śrubowe
140 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu