Eaton Moeller® series P5, styk pomocniczy, 2N/O+1N/C, do P5, 125A, montaż do urządzeń rozłącznych
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P5, dodatkowy styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
280964
|
| EAN |
4015082809645
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.045 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL File No.: E36332 CSA CE CSA Class No.: 3211-03 |
| Kod modelu |
HI21-P5-125/160Z
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,1 A przy DC - 13, 250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V |
0.23 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ połączenia |
Podłączenie na śrubę
|
| Model |
Montaż od góry
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Pozycja montażu |
Lewa strona
Prawa strona |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Styk pomocniczy
|
| Używane z |
P5-125(160)/Z(V)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,5 - 2,5 mm², tulejki zgodna z DIN 46228
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|