Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280965
Kod modelu: HI21-P5-250/315E

Seria Eaton Moeller® P5, styk pomocniczy, 2 Z + 1 R, do P5, 250 A, do urządzeń natablicowych

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® P5, dodatkowy styk pomocniczy
Numer katalogowy
280965
EAN
4015082809652
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.045 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 223805
Kod modelu
HI21-P5-250/315E

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,1 A przy DC - 13, 250 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.23 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe

General information

Typ połączenia
Połączenia śrubowe
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż z boku
Pozycja montażu
Lewa strona
Prawa strona
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Styk pomocniczy
Używane z
P5-250(315)/E(EA)

Short-circuit rating

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki pomocnicze

Terminal capacities

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 2,5 mm², tulejki zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 2,5 mm²
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015