Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280972
Kod modelu: N-P5-250/315Z

Zacisk dla przewodu neutralnego z serii Eaton Moeller®, do P5-250/315, do mocowania tylnego

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, zaciski dla przewodu neutralnego
Numer katalogowy
280972
EAN
4015082809720
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.524 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
N-P5-250/315Z

General information

Typ akcesor. / części zam.
Zacisk dla przewodu neutralnego
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Pozycja montażu
Lewa strona
Prawa strona
Typ
Zaciski dla przewodu neutralnego
Używane z
P5-250(315)/Z(V)

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C

Terminal capacities

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
22 mm

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
16 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
315 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015