Zacisk przewodu ochronnego uziemienia PE z serii Eaton Moeller®, do P5-125/160, do montażu z tyłu
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PE, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
280974
|
| EAN |
4015082809744
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.28 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
PE-P5-125/160Z
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
10 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
160 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż rozłączny |
| Pozycja montażu |
Lewa strona
Prawa strona |
| Typ |
Zaciski przewodu ochronnego
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
17 mm
|