Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280979
ZAV-P5

Eaton Moeller® series ZAV, przedłużenie osi, do P5, L=480mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZAV, akcesoria, przedłużenie osi
Numer katalogowy
280979
EAN
4015082809799
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
480 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.003 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
ZAV-P5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał
Aluminium

Informacje ogólne

Długość trzpienia
480 mm
Typ
Końcówka wału
Używane z
P5
P5-.../V... i P5-.../Z

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.