Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 48 V 50 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
281131
|
| EAN |
4015082811310
|
| Długość/głębokość produktu |
64 mm
|
| Wysokość produktu |
49 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.048 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 2389068 |
| Kod modelu |
DILM32-XSP(48V50HZ)
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
48 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
48 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015