Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 240 V 50 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
281132
|
| EAN |
4015082811327
|
| Długość/głębokość produktu |
64 mm
|
| Wysokość produktu |
49 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.048 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 CSA UL File No.: E29096 CE UL Category Control No.: NLDX UL 508 |
| Kod modelu |
DILM32-XSP(240V50HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
240 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015