Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281143
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
281143
EAN
4015082811433
Długość/głębokość produktu
64 mm
Wysokość produktu
49 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.048 kg
Certyfikat(y)
UL Listed
CSA Certified
Kod modelu
DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
440 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015