Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281145
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 24 V 50/60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
281145
EAN
4015082811457
Długość/głębokość produktu
64 mm
Wysokość produktu
49 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.048 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Kod modelu
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015