Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RDC 60: 48 – 60 V DC, DC, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
281156
|
| EAN |
4015082811563
|
| Długość/głębokość produktu |
66 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.156 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL IEC/EN 60947-4-1 CE CSA CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Kod modelu |
DILM32-XSP(RDC60)
|
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
48 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
60 V
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
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015