Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281174
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
281174
EAN
4015082811747
Długość/głębokość produktu
69 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
0.071 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
415 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
415 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
480 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
480 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015