Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RDC 130: 110 – 130 V DC, DC, Do zastosowania z: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
281187
|
| EAN |
4015082811877
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
56 mm
|
| Masa produktu |
0.244 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E29096
UL 508 UL Category Control No.: NLDX CE UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 |
| Kod modelu |
DILM65-XSP(RDC130)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015