Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RDC 240: 200 – 240 V DC, DC, Do zastosowania z: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
|
| Numer katalogowy |
281188
|
| EAN |
4015082811884
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
56 mm
|
| Masa produktu |
0.244 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NLDX
CSA UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL File No.: E29096 |
| Kod modelu |
DILM65-XSP(RDC240)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
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
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
200 V
|