Eaton Moeller® series DILM, łącznik równoległy, do DILM7-12/MP20
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, łącznik równoległy
|
| Numer katalogowy |
281193
|
| EAN |
4015082811938
|
| Długość/głębokość produktu |
34 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.039 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| Kod modelu |
DILM12-XP1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
50 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.2 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
50 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Mostek połączeniowy
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed przypadkowym kontaktem zgodnie z normą VDE 0106 część 100
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
|
| Pojemność złącza |
1 - 16 mm², Przewód pojedynczy
1 x (0,5 - 25) mm², wielożyłowy 2 x (0,5 - 16) mm², elastyczny z tulejką 6 x 9 x 0,8 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, Przewód płaski 2 x (0,5 - 16) mm², wielożyłowy 1 x (0,5 - 25) mm², elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
4 Nm, Zacisk śrubowy
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015