Eaton XIOC, moduł we/wy analogowych do XC100/200, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V, 0-20mA)
| Nazwa produktu |
Eaton XIOC, moduł we/wy
|
| Numer katalogowy |
281544
|
| EAN |
4015082815448
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.125 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E135462
UL508 CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M UL IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ CE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 142-M EN 50178 |
| Kod modelu |
XIOC-4AI-2AO-U1-I1
|
| Odporność na uderzenia |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Odporność na drgania |
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia |
Wtykowy blok zaciskowy, Wyjścia
|
| Interfejsy |
Terminator: ≤ 2 kΩ
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.9 W
|
| Straty mocy |
Maks. 1,9 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 (12) V DC
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Wejście, prąd
Wyjście, napięcie Sygnał wyjściowy konfigurowalny Analog outputs configurable Wejście, napięcie Wyjście, prąd Konfigurowalne wejścia analogowe |
| Dopuszczalny zakres |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
|
| Zużycie prądu |
100 mA (stand.), wewnętrzne (5 V DC), Wejścia
200 mA, zewnętrzne, Wyjścia |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa ochrony |
1
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Rozdzielczość |
12/14 bitów (wyjścia analogowe, prąd)
|
| Typ |
Moduł analogowy
|
| Używane z |
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
|
| Liczba kanałów |
4, Wejście
|
| Konwersje |
< 1 ms
1 ms |
| Wejście |
4 wejścia (0 – 10 V, 0 - 20 mA)
|
| Prąd wejściowy |
0 - 20 mA
|
| Impedancja wejściowa |
40 kΩ
|
| Napięcie wejściowe |
0 – 10 V DC (moduły wejścia)
|
| Liczba wejść (analogowych) |
4
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Wyjście |
2 wyjścia (0 – 10 V, 0 - 20 mA)
|
| Prąd wyjściowy |
Maks. 0,02 A
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
0 - 10 V DC
|
| Błąd całkowity |
Normalnie 0,4%, Wejścia/wyjścia
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Wyjścia analogowe: nie
Wejścia analogowe: nie Między wejściami a wyjściami: nie |
| Zaciski |
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych/wtykowa listwa zaciskowa
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015