Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281585
NZM-XBZ225

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Linki Bowdena, Długość = 225 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria instalacyjne
Numer katalogowy
281585
EAN
4015082815851
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
0.081 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC60947
CSA certified
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
Kod modelu
NZM-XBZ225

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Rama
NZM1/2/3/4
Cechy specjalne
Do mechanicznej blokady uchwytów obrotowych (drzwiowych)
Typ
Akcesorium. Blokada mechaniczna
Używane z
N4
NS3
PN2
NS2
NZM1
NZM2
N1
N1-4
NS4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN3
N3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM3
N2-4
NS1
PN3-4
NZM3-4
N2
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-4
PN1
PN1-4
N3-4
N4-4
NZM1-4
PN2-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Cechy specjalne
Do mechanicznej blokady uchwytów obrotowych (drzwiowych)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.