Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Linki Bowdena, L=600mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria instalacyjne
|
| Numer katalogowy |
281586
|
| EAN |
4015082815868
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
0.115 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) |
| Kod modelu |
NZM-XBZ600
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Rama |
NZM1/2/3/4
|
| Cechy specjalne |
Do mechanicznej blokady uchwytów obrotowych (drzwiowych)
|
| Typ |
Akcesorium. Blokada mechaniczna
|
| Używane z |
N3-4
PN2-4 NS2 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 N1-4 PN1-4 N3 N4-4 NS4 NZM3 NZM3-4 NZM4-4 NS1 NS3 NZM1 NZM4 NZM4(-4), N(S)4(-4) PN3 N1 N2 NZM2-4 NZM1-4 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN1 N2-4 N4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) PN2 PN3-4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Cechy specjalne |
Do mechanicznej blokady uchwytów obrotowych (drzwiowych)
|