Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281591
Kod modelu: NZM4-XKV95

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozszerzenie połączenia, 3-biegunowy, rozstaw 95 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
281591
EAN
4015082815912
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
3.175 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947
UL489
CE marking
Kod modelu
NZM4-XKV95

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1600 A
Rama
NZM4
Liczba biegunów
3-biegunowy
Cechy specjalne
Mocowanie z pięcioma otworami
Odpowiednie do
Miedziane końcówki kablowe
Trzybiegunowy
Typ
  • Akcesoria
  • Rozszerzenie szerokości przyłącza
  • Zacisk.
Używane z
NZM4, N(S)4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
1600 A

Technical data - mechanical

Cechy specjalne
Mocowanie z pięcioma otworami

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 80 mm x 10 mm (2x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Min. 10 segmentów 50 mm x 1 mm
Pojemność złącza (przewód elastyczny)
Maks. 500 AWG/kcmil (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.