Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281632
CI-PKZ01-NA-PVS

Izolowana obudowa CI z serii Eaton Moeller®, IP65_x + przycisk zatrzymania awaryjnego w kształcie grzybka uruchamiany kluczykiem, do PKZ01, typ NA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CI, izolowana obudowa
Numer katalogowy
281632
EAN
4015082816322
Długość/głębokość produktu
177 mm
Wysokość produktu
158 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.267 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
UL
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do PKZM0...-PI / PKZM0...-SPI32
Kod modelu
CI-PKZ01-NA-PVS

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Przycisk wyłączenia awaryjnego w kształcie grzybka
Zwalniany przy użyciu kluczyka
Gwint i adapter do podłączenia na śrubę 1/2-calową
Zacisk PE(N)
Wybicia
2 x M25 (przepust kablowy na dole)
2 x M25 (przepust kablowy na górze)
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
Twarde wybicia do przepustu kablowego (możliwość wycięcia)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Model
Montaż ścienny
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne

Eksport specyfikacji produktu