Eaton Moeller® series E-PKZ0, izolowana obudowa, E-PKZ0, Wys. x szer. x gł. = 129 x 90 x 115 mm, wbudowana
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E-PKZ0, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
281633
|
| EAN |
4015082816339
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
129 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.22 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL File No.: E36332 CE UL UL 508 |
| Kod modelu |
E-PKZ01
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Wyposażone w: |
Zacisk PE(N)
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP40
|
| Model |
Wbudowany
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Na zapytanie
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015