Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281634
E-PKZ01-G

Eaton Moeller® series E-PKZ0, izolowana obudowa, E-PKZ0, Wys. x szer. x gł. = 129 x 90 x 115 mm, wbudowana, + membrana aktywująca

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E-PKZ0, akcesoria, izolowana obudowa
Numer katalogowy
281634
EAN
4015082816346
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
129 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.238 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
CE
UL File No.: E36332
Kod modelu
E-PKZ01-G

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Zacisk PE(N)
Membrana robocza

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Model
Wbudowany
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015